text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656SR-F0220

Description:  15/25KV 600A DB TP STR RECEPT F0220

CUP: 783786439935

600 Amp Straight Receptacle with Cable Adapter, Lug and Retaining Ring, with capacitive testpoint, DeadBreak, 15/25KV, Cable Insulation Diameter 0.640 inch to 0.820 inch. Conductor Size AWG Compressed Stranded #2 or Solid Compact #1 or mmSquared 33.62. Aluminum Compression Lug.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 Percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state. Optional accessories allow visible external separation, by-pass, isolation, dead-ending, grounding, and testing as well as adding taps.

Application

15/25kV, 600 Amps

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Diameter 4.19 inch x Length 16.98 inch