text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656SELR-N5410-S

Description:  25KV SPIKING ELBOW 600A W-SEALING

CUP: 75114314510

600 Amp, 15/25kv, Spiking Elbow, with Spiking Contact, Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter). Includes Sealing Kit. Bi-Metal Lug, Cable Insulation Diameter 1.515-1.780. Conductor Size 1000 Stranded/Compressed.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Application

600 Amp, 15/25 kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1000 STR/COMPR kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold