n° de catalogue : K656RLR-P0380-S
Description: 25KV 600A REPLACEMENT ELBOW
CUP: 75114378413
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fully Shielded, Fully Submersible Molded Rubber Housing, 100 Percent Peroxide-Cured Construction includes Insulation and Conductive EPDM Rubber. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state. Non-Corrosive Capacitive Test Point. Cold Shrinkable Jacket Seal. |
Application |
Used where Cable has been severed and is not long enough to reach the Elbow. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Comprimé/toronné 700/750 ou compact/massif 900 |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Yes EPDM Rubber |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Longueur 31,56 pouces |