text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656RLR-L0330

Description:  15/25KV 600A DB REPL ELBOW TP L0330

CUP: 783786288625

600 Amp, 15/25kV, 600 Series Deadbreak, Replacement Elbow with Test Point, Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 500 /Compacted Solid 600 /mmSquared Compact 250/300.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Utilisé là où le câble a été sectionné et n'est pas assez long pour atteindre le coude.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

330 - 500kcmil toronné/comprimé, 600kcmil massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Longueur 31,56 pouces