n° de catalogue : K656RLR-J0300
Description: REPLACEMENT ELBOW,600A,15KV W/ TP
CUP: 783786392087
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible |
Application |
Utilisé là où le câble a été sectionné et n'est pas assez long pour atteindre le coude. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Toronné/comprimé 350 ou massif/compact 400 |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Longueur 31,56 pouces |