text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : K656LRTP-LM0270DRG-S

n° de catalogue : K656LRTPLM0270DRGS

Description:  15-25KV STICK OP KIT 600A

CUP: 75114176750

600 Amp, 25kV, Deadbreak, Stick-Op Connector Kit with Test Point, Cable Insulation Diameter 1.280 inch to 1.430 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 4/0 /Compacted Solid 250 /mmSquared Compact 125. With Insulated Cap. Cold-Shrinkable Jacket Seal Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fully rated 15/25kV, 600 Amp Deadbreak Elbow
  • Fully shielded, fully submersible molded rubber housing
  • 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials
  • Can be easily connected or disconnected using standard safety hand tools and equipment in a de-energized conditions
  • Surge arrestors, and fault current indicators can be installed, non-corrosive capacitive test point

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Permet de constater le débranchement au cours du retrait du coude au moyen d'une perche isolante.

Application

Sert à brancher une interface de 600 ampères à 200 ampères, dispositif de manoeuvre sans charge.

Spécifications

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Enceinte

Oui, caoutchouc EPDM

Tension nominale

15 kV

Ampères

600/200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.