n° de catalogue : K656LRTPFB-M5380
Description: STICK-OP ELBOW KIT,600A DB,25KV,FB
CUP: 783786787982
- Fully rated 15/25kV, 600 Amp Deadbreak Elbow
- Fully shielded, fully submersible molded rubber housing
- 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials
- Can be easily connected or disconnected using standard safety hand tools and equipment in a de-energized conditions
- Surge arrestors, and fault current indicators can be installed, non-corrosive capacitive test point
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Permet de constater le débranchement au cours du retrait du coude au moyen d'une perche isolante. |
Application |
Sert à brancher une interface de 600 ampères à 200 ampères, dispositif de manoeuvre sans charge. |
Spécifications
Calibre de conducteur |
Comprimé/toronné 700/750 ou compact/massif 900 |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Enceinte |
Oui, caoutchouc EPDM |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
600/200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |