n° de catalogue : K656LRTP-N0410-DRG
Description: 25KV 600A STICK OP KIT W-CAP
CUP: 75114379182
- Fully rated 15/25kV, 600 Amp Deadbreak Elbow
- Fully shielded, fully submersible molded rubber housing
- 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials
- Can be easily connected or disconnected using standard safety hand tools and equipment in a de-energized conditions
- Surge arrestors, and fault current indicators can be installed, non-corrosive capacitive test point
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Reducing Tap Plug 600 to 200 Amps. Test Point. Provides an External Visible Break by Hotstick Removal of the Elbow. |
Application |
Connect 600 Amp interface to 200 Amp Loadbreak Tap |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1000 kcmil toronné/comprimé |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
600/200 ampères |
Isolation |
Yes EPDM Rubber |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |