text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656LRTP-M5400-DRG

Description:  25KV STICK OP KIT 600A N-SEALING

CUP: 75114311823

25 kV, 600 Amp, Deadbreak, Stick Op Connector Kit, with Test Point, Insulated Cap, Stick-Op Loadbreak Reducing Tap Plug, 600 Series Housing, Cable Adapter, and threaded 0360 Style Compression Lug. Cable Insulation Diameter 1.370-1.630. Conductor Size 1000 Compact/Solid, No Sealing Kit
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fully rated 15/25kV, 600 Amp Deadbreak Elbow
  • Fully shielded, fully submersible molded rubber housing
  • 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials
  • Can be easily connected or disconnected using standard safety hand tools and equipment in a de-energized conditions
  • Surge arrestors, and fault current indicators can be installed, non-corrosive capacitive test point

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Permet de constater le débranchement au cours du retrait du coude au moyen d'une perche isolante.

Application

Sert à brancher une interface de 600 ampères à 200 ampères, dispositif de manoeuvre sans charge.

Spécifications

Calibre de conducteur

Comprimé/toronné 900 ou compact/massif 1000 ou compact 500 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Enceinte

Oui, caoutchouc EPDM

Tension nominale

15 kV

Ampères

600/200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.