text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656LRN0400-CS871

Description:  15-25KV 600A ELBOW - CANADA- CS

CUP: 75114205399

Coude de manœuvre sans charge avec point d’essai 15/25 kV de série 600 (avec douille isolante, capuchon, goujon, cosse et adaptateur pour câble), cosse à compression en aluminium. Diamètre de l’isolant du câble de 1,515 à 1,78 pouce. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 900 / conducteur massif compact 1000 / compact 500 mm carré. Avec modifications propres au client.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible Molded Rubber Housing. 100 percent Peroxide-Cured Construction includes Insulation and Conductive EPDM Materials. Can be Easily Connected or Disconnected using Standard Hand Tools and Equipment in a De-Energized State. Non-Corrosive, Capacitive Test Point.

Application

15/25kV, 600 Amp Deadbreak Elbow Connection

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

900 STR/COMPR kcmil , 1000 SOL/COMPT kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Yes EPDM Rubber

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces