n° de catalogue : K656LRG0290-S
Description: 15/25KV 600A DB ELBOW TP G0290-S
CUP: 75114374200
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Application |
15/25kV, 600 Amp Deadbreak Elbow Connection |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Comprimé toronné 300, compact massif 350, 150 millimètres carrés compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces |