text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656LRDPH0330D1

Description:  15/25KV 600A DUAL PORT ELBOW

CUP: 708917411086

600 Amp, 15/25 kV, Dual Port Elbow, with Test Point, Cable Adapter, Stud and Connector. Cable Insulation Diameter Range J - 0.85 to 1.05 inches. Aluminum Connector, 500 Stranded/Compressed kcmil to 600 Solid/Compact kcmil. (1) K650BIP.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Cote de température

- 40 degrés C à +65 degrés C

Classifications

Marque de produit

Elastimold