text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656LR-N0360-S

Description:  15/25KV 600A DB COUDE TP N0360-S

CUP: 783786472840

Coude de manœuvre sans charge avec point d’essai 15/25 kV de série 600 (avec douille isolante, capuchon, goujon, cosse et adaptateur pour câble), cosse à compression en aluminium. Diamètre de l’isolant du câble de 1,515 à 1,78 pouce. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 650 / conducteur massif compact 750 / compact 400 mm carré. Rabat de gaine rétractable à froid inclus.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Connecteurs coudé sans charge 15/25 kV, 600 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

750 toronné/comprimé

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces