text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656LR-M2330

Description:  15/25KV 600A DB ELBOW TP M2330

CUP: 75114345668

15/25kV, 600 Amp, Deadbreak Elbow Connector with Test Point, Cable Insulation Diameter 1.370-1.630 inches (34.798-41.402mm), Copper Lug, Conductor Size 330 - 500kcmil Stranded/Compressed, 600kcmil Solid/Compact. Kit Includes Elbow Connector Housing, Stud, Insulated Plug with Cap, Cable Adapter, V.D. Cap-Peroxide, Tube of Lubricant, Crimp Chart and Installations Instructions. 10.36 x 13.00 inches, 3.38 and 3.83 inch diameters.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

Connecteurs sans charge 15/25 kV, 600 ampères

Spécifications

Connexion

Pression

Calibre de conducteur

330 - 500kcmil toronné/comprimé, 600kcmil massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

10,36 pouces x 13,00 pouces du fond à l'axe de la douille, diamètre de 3,38 pouces