text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656LR-M0410-SG2

Description:  15/25KV 600A DB ELBOW TP M0410-SG2

CUP: 75114339308

15/25kv, 600 Amp, Deadbreak Elbow with Test Point and Sealing Kit. Cable Insulation Diameter 1.370-1.630 inch (34.798-41.402mm). Universal Aluminum Compression Lug. 410 Wire Size - 1000 kcmil Stranded/Compressed. Sealing Kit SG2 - Cold-Shrinkable Seal with Copper Rod and Constant Force Spring.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Connecteurs coudé sans charge 15/25 kV, 600 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

1000 kcmil toronné/comprimé

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces