n° de catalogue : K656LR-L0300
Description: 15/25KV 600A DB COUDE TP L0300
CUP: 783786461431
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible |
Application |
Connecteurs coudé sans charge 15/25 kV, 600 ampères |
Spécifications
Calibre de conducteur |
Comprimé toronné 300, compact massif 350, 150 millimètres carrés compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces |