text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656LR-L0280

Description:  25KV 600A ELBOW DB NO-SEALING KIT

CUP: 75114354240

15/25kV 600 Amp Series Deadbreak Elbow with Test Point (with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter), Aluminum Compression Lug. Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Conductor Size Compressed/Stranded 250 or Compact/Solid 300. No Sealing Kit.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Connecteurs coudé sans charge 15/25 kV, 600 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

Comprimé/toronné 250 ou compact/massif 300

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces