text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656LR-K0330-SG3

Description:  15/25KV 600A DB ELBOW TP K0330-SG3

CUP: 75114343961

15/25kV, 600 Amp, Deadbreak Elbow Connector without Test Point, with Seal kit. Cable Insulation Diameter 1.090 - 1.310 inches (27.686-33.274mm). Aluminum Compression Lug. Conductor Size 330 - 500 kcmil Stranded/Compressed or 600 kcmil Solid/Compact. SG3 - Cold-Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Connecteurs coudé sans charge 15/25 kV, 600 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

330 - 500kcmil toronné/comprimé, 600kcmil massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces