text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656LR-K0290-SG3

Description:  15/25KV 600A DB ELBOW TP K0290-SG3

CUP: 75114112550

15/25kV 600 Amp Series Deadbreak Elbow with Test Point (with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter), Aluminum Compression Lug. Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Conductor Size Compressed/Stranded 300 or Compact/Solid 350 or mm2 Compact 150. Cold Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Connecteurs coudé sans charge 15/25 kV, 600 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

Comprimé toronné 300, compact massif 350, 150 millimètres carrés compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces