n° de catalogue : K656LR-JAC02
Description: 15/25KV 600A DB ELBOW TP JAC02
CUP: 75114396868
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Shearbolt |
Application |
15/25kV, 600 Amp Deadbreak Elbow Connection |
Spécifications
Connexion |
Shear Bolt |
Calibre de conducteur |
4/0 à 500 kcmil |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Yes EPDM Rubber |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces |