n° de catalogue : K656LR-H2250-SG3
Description: 25KV 600A ELBOW W-SEALING KIT SG3
CUP: 75114410298
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fully Shielded, Fully Submersible Molded Rubber Housing. 100 percent Peroxide-Cured Construction includes Insulation and Conductive EPDM Materials. Can be Easily Connected or Disconnected using Standard Hand Tools and Equipment in a De-Energized State. Non-Corrosive, Capacitive Test Point. Cold-Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring |
Application |
15/25kV, 600 Amp Deadbreak Elbow Connection |
Spécifications
Calibre de conducteur |
2/0 COMPR/STR AWG , 3/0 COMPT/SOL AWG |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces |