text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656LR-H0270-SG3

Description:  15/25 KV DEAD BREAK ELBOW

CUP: 783786528448

600 Amp, 15/25kv, 600 Series Elbow with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter, Cable Insulation .850 to 1.050 inch. Aluminum Lug, Conductor Size 4/0 stranded/compressed or 250 Compact/solid. With Cold Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Connecteurs coudé sans charge 15/25 kV, 600 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces