text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656LR-H0240-S

Description:  15/25KV 600A DB ELBOW TP H0240-S

CUP: 783786331444

Coude de manœuvre sans charge avec point d’essai 15/25 kV de série 600 (avec douille isolante, capuchon, goujon, cosse et adaptateur pour câble), cosse à compression en aluminium. Diamètre de l’isolant du câble de 0,85 à 1,05 pouce. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 1/0 / conducteur massif compact 2/0. Rabat de gaine rétractable à froid inclus.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Connecteurs coudé sans charge 15/25 kV, 600 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces