text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656LR-G2270-SG3

Description:  25KV 600A ELBOW DB W-SEALING KIT

CUP: 75114352543

15/25 KV, Elbow Connector with Test Point, 600 Amp, Dead Break, Cable Insulation Diameter 0.760 inch to 0.950 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed/Stranded 4/0 or Solid 250 or mm2 125. Cold Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Connecteurs coudé sans charge 15/25 kV, 600 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces