text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656LR-G0260

Description:  15/25KV 600A DB ELBOW TP G0260

CUP: 75114400497

15/25kV 600 Amp Series Deadbreak Elbow with Test Point (with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter), Cable Insulation .760 to .950 inch. Aluminum Lug, Conductor Size 3/0 Stranded/Compressed or 4/0 Compact/Solid. No Sealing Kit.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible Molded Rubber Housing. 100 percent Peroxide-Cured Construction includes Insulation and Conductive EPDM Materials. Can be Easily Connected or Disconnected using Standard Hand Tools and Equipment in a De-Energized State. Non-Corrosive, Capacitive Test Point.

Application

15/25kV, 600 Amp Deadbreak Elbow Connection

Spécifications

Calibre de conducteur

3/0 toronné/comprimé ou 4/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Yes EPDM Rubber

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces