n° de catalogue : K656LR-F0270
Description: 15-25KV 600A DB T ELBOW
CUP: 75114135429
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible |
|
Application |
Connecteurs coudé sans charge 15/25 kV, 600 ampères |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés |
|
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
|
Couleur |
Noir |
|
Tension nominale |
25 kV |
|
Ampères |
600 ampères |
|
Isolation |
Oui |
|
Cote de température |
-40 à +65 C |
|
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
|
Marque de produit |
Elastimold |
|
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
|
Grosseur |
Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces |