text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656LR-F0250-SG3

Description:  25KV DB 600A ELBOW W-SEALING KIT

CUP: 75114356121

15/25kV, 600 Amp Deadbreak Separable WYE Joint Connector with Test Point. Cable Insulation Diameter F - 0.640 - 0.820 inch. Aluminum Compression Connector. Conductor Size 250 - 2/0 Stranded/Compressed or 3/0 Solid/Compact. Sealing Kit SG3 - Cold-Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible Molded Rubber Housing. 100 percent Peroxide-Cured Construction includes Insulation and Conductive EPDM Materials. Can be Easily Connected or Disconnected using Standard Hand Tools and Equipment in a De-Energized State. Non-Corrosive, Capacitive Test Point.

Application

15/25kV, 600 Amp Deadbreak Elbow Connection

Spécifications

Calibre de conducteur

2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces