text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656LR-F0220-SG3

Description:  25KV ELBOW 600A W-SEALING KIT

CUP: 75114315371

15/25kV, 600 Amp, Elbow with Sealing Kit, With Test Point (includes Insulating Plug, Stud, Lug and Cable Adapter), Cable Insulation Diameter .640-.820 inches, Aluminum Lug, Conductor Size #2 Stranded/Compressed or #1 Compact/Solid
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Connecteurs coudé sans charge 15/25 kV, 600 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces