text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656LR-E0240

Description:  15/25KV 600A DB ELBOW TP E0240

CUP: 75114392310

15/25kV 600 Amp Series Deadbreak Elbow with Test Point (with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter), Aluminum Compression Lug. Cable Insulation Diameter 0.530 inch to 0.680 inch. Conductor Size Compressed/Stranded 1/0 or Compact/Solid 2/0. No Sealing Kit. Includes Elow Connector Housing, Compression Lug, Stud, Insulated Plug with Cap, Lubricant, Cable Adapter, Installation Instructions, Crimp Chart.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible Molded Rubber Housing. 100 percent Peroxide-Cured Construction includes Insulation and Conductive EPDM Materials. Can be Easily Connected or Disconnected using Standard Hand Tools and Equipment in a De-Energized State. Non-Corrosive, Capacitive Test Point.

Application

15/25kV, 600 Amp Deadbreak Elbow Connection

Spécifications

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces