Alternate Catalog No. : K656LINKCLRM0360BDRG
n° de catalogue : K656LINKCLRM0360BD
Description: CAM-OP KIT, 600A DB, 25KV
CUP: 783786803958
600 Amp, 25kV, Deadbreak, Cam-Op Connector Kit. Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 650 /Compacted Solid 750 /mmSquared Compact 400. With Insulated Cap, With Test Point.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
25 kV, 600 Amps |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |