n° de catalogue : K656L2-L0330-SG3
Description: 15-25KV 600A DB SPLICE W-DEALING
CUP: 75114160711
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Cold-Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring |
Application |
Used to connect two cable ends and using the two insulating plugs as test points allows for capacitive voltage testing. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
330 - 500kcmil toronné/comprimé, 600kcmil massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
20.80 inch Wide, 10.87 inch from Bottom of T to Center of Plug |