n° de catalogue : K656L2-J0270
Description: 15/25KV 600A DB 2WAY TP L-KIT J0270
CUP: 783786974726
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
No Seal |
Application |
Used to connect two cable ends and using the two insulating plugs as test points allows for capacitive voltage testing. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
20.80 inch Wide, 10.87 inch from Bottom of T to Center of Plug |