text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656L1-G0240

Description:  15-25KV L1 SPLICE 600A

CUP: 75114296915

15/25kV, 600 Amp, 1-Way L-Kit with Test Point, Cable Insulation .760-.950 inches, Aluminum Compression Lug, Conductor Size 1/0 Stranded/Compressed or 2/0 Compact/Solid
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

No Seal

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

3.38 inch (85.7 mm) Diameter. 10.87 inch (276.20 mm) Length Centerline to Edge.