text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : K656I-L0320-M0360SG1

n° de catalogue : K656IL0320M0360SG1

Description:  SPLICE KIT,2WAY I,15/25KV

CUP: 783786369775

15/25kV, 600 Amp, Deadbreak, Disconnect Splice Kit, 2-Way I, Side 1 - Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 450 /Solid 500/550. Side 2 - Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 650 /Solid 750. With Sealing Kit.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible, 100 percent Peroxide cured Molded EODM Rubber

Application

Compact Design is suitable for small vaults and manholes.

Spécifications

Calibre de conducteur

450 kcmil , 500 to 550 kcmil 650 kcmil , 750 to 800 kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 37.27 inches

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS