text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656I-P0410-P0410

Description:  15/25KV 600A DB STR JOINT TP P0410

CUP: 783786368730

15-25kV 600 Series Deadbreak Separable Straight Joint Package (2-Way) with Test Point. 2 X (Aluminum Compression Lug. Cable Insulation Diameter 1.725 inch to 1.935 inch. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1000. )
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible, 100 percent Peroxide cured Molded EODM Rubber

Application

Compact Design is suitable for small vaults and manholes.

Spécifications

Calibre de conducteur

1000 kcmil toronné/comprimé

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui, Caoutchouc EPDM

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 37.27 inches