text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656I-M0380-S

Description:  25KV 600A CONNECTOR I TYPE

CUP: 75114377690

15-25kV 600 Series Deadbreak Separable Straight Joint Package (2-Way) with Test Point. Aluminum Compression Lug. Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 700/750 /Compacted Solid 900. Cold Shrinkable Jacket Seal.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible, 100 percent Peroxide cured Molded EODM Rubber

Application

Compact Design is suitable for small vaults and manholes.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Comprimé/toronné 700/750 ou compact/massif 900

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Yes EPDM Rubber

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 37.27 inches x Width 8.12 inches not counting 1 inch Test Point