n° de catalogue : K656I-L0320
Description: 25KV 600A DISCONNECT SPLICE N-SEAL
CUP: 75114350747
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fully Shielded, Fully Submersible, 100 percent Peroxide cured Molded EODM Rubber |
Application |
Compact Design is suitable for small vaults and manholes. |
Spécifications
Calibre de conducteur |
320 - 450 kcmil toronné/comprimé, 500 kcmil massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Overall Length 37.27 inches |