n° de catalogue : K656I-J0260-S
Description: 15-25KV I JUNCTION 600A
CUP: 75114170772
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Fully Shielded, Fully Submersible, 100 percent Peroxide cured Molded EODM Rubber |
|
Application |
Compact Design is suitable for small vaults and manholes. |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
3/0 toronné/comprimé ou 4/0 compact/massif |
|
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
|
Couleur |
Noir |
|
Tension nominale |
15/25 kV |
|
Ampères |
600 ampères |
|
Isolation |
Oui |
|
Cote de température |
-40 à +65 C |
|
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
|
Marque de produit |
Elastimold |
|
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
|
Grosseur |
Overall Length 37.27 inches |