text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656I-F0220

Description:  15-25KV 600A SEPARABLE CONNECTOR-I

CUP: 75114283380

15-25kV 600 Series Deadbreak Separable Straight Joint Package (2-Way) with Test Point. 600 Amp, Cable Insulation Diameter 0.640 inch to 0.820 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded #4 /Compacted Solid #3 /mmSquared Compact 21.14.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible, 100 percent Peroxide cured Molded EODM Rubber

Application

Compact Design is suitable for small vaults and manholes.

Spécifications

Calibre de conducteur

#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 37.27 inches