text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : K656ETP-M0330-DRG-S

n° de catalogue : K656ETPM0330DRGS

Description:  25KV WINDOW OP CONNECTOR KIT

CUP: 75114302418

Trousse de connecteurs d’essai et de mise à la terre 25 kV, 600 A, avec point d’essai (Window Op). Diamètre de l’isolant du câble de 1,37-1,63 pouce, cosse à compression en aluminium, calibre de conducteur toronné comprimé 500, comprend capuchon isolant, fiche réductrice pour essai et mise à la terre, boîtier coudé, adaptateur pour câble et cosse à compression. Rabat de gaine rétractable à froid.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Capacitive Test Point, Insulated Cap and Sealing Kit

Application

600 Amps, 25kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

330 - 500kcmil toronné/comprimé, 600kcmil massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 1,370-1,630 pouce