text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656ETP-P0410-DRG

Description:  25KV 600A WINDOW OP KIT W-CAP

CUP: 75114430807

600 Amp, 25kV, Deadbreak Elbow, Test and Ground Replacement Kit with Test Point. Cable Insulation Diameter 1.725 inch to 1.935 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 1000 kcmil. With Insulated Cap.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Capacitive Test Point, Insulated Cap

Application

600 Amps, 25 kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

100 STR/COMPR kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Cable Insulation Diameter 1.725 in to 1.935 in