text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656ETP-K0300-DRG

Description:  25KV 600A ETP ELBOW KIT TP K0300DRG

CUP: 783786502806

600 Amp, Test and Ground Connector Kit, 25KV, Capacitive Test Point, Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 350 /Compacted Solid 400 /mmSquared Compact 185.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Capacitive Test Point, Insulated Cap

Application

600 Amps, 25kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

350

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 1,090-1,310 pouce