text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656ETP-K0270

Description:  25KV 600A ETP ELBOW KIT TP K0270

CUP: 783786524013

600 Amp, Test and Ground Connector Kit, 25KV, Capacitive Test Point, Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 4/0 /Solid 250 /mmSquared 126.67.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Capacitive Test Point

Application

600 Amps, 25kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 1,090-1,310 pouce