text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656ETP-J0280

Description:  25KV WINDOW-OP 600A NO-SEALING KIT

CUP: 75114374293

600 Amp, 25kV, Deadbreak Elbow, Window Op Connector Kit with Test Point. Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size kcmil Compressed Stranded 250, Compacted Solid 300.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Capacitive Test Point

Application

600 Amps, 25kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

250 STR/COMPR kcmil , 300 SOL/COMPT kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Yes EPDM Rubber

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.