text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656ETP-J0270-DRG

Description:  25KV 600A ETP COUDE KIT TP J0270DRG

CUP: 783786469871

600 Amp, 25kV, Deadbreak Elbow, Test and Ground Replacement Kit with Test Point. Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 4/0 /Compacted Solid 250 /mmSquared Compact 125. With Insulated Cap.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Capacitive Test Point, Insulated Cap

Application

600 Amps, 25kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,980-1,180 pouce