n° de catalogue : K656ETP-H5260-S-TL
Description: WINDOW-OP ELBOW,600A DB,25KV W/SHIE
CUP: 783786796427
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Capacitive Test Point, Cold-Shrinkable Jacket Seal and Shield Adapter. |
Application |
600 Amps, 25kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
3/0 toronné/comprimé ou 4/0 compact/massif |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 0,850-1,050 pouce |