text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656DRSP

Description:  DEAD END RECEPT WITH STUD

CUP: 783786661947

Capuchon isolant avec point d’essai, pour dispositif de manœuvre sans charge 15/25 kV 600 A de série 600 (avec goujon). Goujon installé en usine non amovible.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

15/25 kV

Spécifications

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold