text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656DR

Description:  RECEPTACLE ISOLANT

CUP: 783786636266

Capuchon isolant avec point d’essai, pour dispositif de manœuvre sans charge 15/25 kV 600 A de série 600 (avec goujon)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

15/28 kV, 600 Amp Deadbreak Rated. Molded EPDM Rubber. Provision for ground wire connection. Provision for hotstick operation.

Application

The insulated cap is designed to insulate, shield, and water seal 15/28kV, 600 Amp IEEE Std. 386 bushing interfaces. Units have a capacitance test point which can be used to check if the system is energized. A threaded stud attachment is standard.

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

3.13 inch (79.4 mm) Diameter of Cable Entrance, 8.31 inch (211.1 mm) Length

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici