text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656CYSL-L0320-SG1

Description:  15-25KV 600A CONNECTOR SPIKING AID

CUP: 75114304948

15/25kV, 600 Amp, Separable Wye Joint (3-Way) with Test Point, Spiking Aid, Cable Insulation 1.180-1.465 inches, Aluminum Compression Lug, Conductor Size 450 Stranded/Compressed, Cold Shrinkable Seal with Copper Rod and Crimp Connector
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Includes Integral Capacitive Test Point

Application

Used to Join Cables in a Disconnectable 3-Way Joint, Suitable for Small Vaults and Manholes Due to its Compact Size

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

320 - 450 kcmil toronné/comprimé, 500 kcmil massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.