n° de catalogue : K656CYSL-HP
Description: 15-25KV Y-JOINT SPIKING AID
CUP: 75114147699
15-25kV 600 Series Deadbreak Basic Housing Package Wye Joint with Test Point, with Spiking Aid option, With Customer Specific Modifications.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Includes Integral Capacitive Test Point |
Application |
Used to Join Cables in a Disconnectable 3-Way Joint, Suitable for Small Vaults and Manholes Due to its Compact Size |
Spécifications
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |